Publiceer je producten
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR
KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    KUBO QUAD 70X90 UNHAND IC BRT/SIL CLR

    Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm, 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating.

    Specificatie
    • Kubo R Corner Shower Enclosure, 700 x 900 mm with 2 Sliding Door,Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7143
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-02-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1950
    • Breedte (mm)695
    • Diepte (mm)895
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)48
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers