Publiceer je producten
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Specificatie
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9652
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1998
    • Breedte (mm)1410
    • Diepte (mm)16
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)57
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText