Publiceer je producten
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Specificatie
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T9676
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)27.55
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers