Publiceer je producten
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

Specificatie
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Technische specificatie
  • Unieke ref.G25JDS19
  • ProductfamilieSafe bathroom
  • ProductgroepSeats and stools
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-24
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)5
  • Breedte (inch)18
  • Diepte (inch)31
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalLaminaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (lbs)1.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika Zuid-Amerika