Publiceer je producten
Inbouw ventilatierooster ST-491

Inbouw ventilatierooster ST-491

Het inbouwrooster in ‘storm’-uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte van 60 tot 80 micron.
Specificatie
  • Materiaal Het inbouwrooster in ‘storm’-uitvoering is vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 volgens EN 12020-2. Het wordt standaard geleverd met RVS muggengaas 304 met een maas van 2,3 × 2,3 mm; RVS draadgaas 304 met een maas van 6 × 6 mm is op aanvraag beschikbaar. De afwerking kan worden uitgevoerd in naturel- of bronskleurig geanodiseerd (20 micron) of gepoedercoat in alle mogelijke RAL-, Sikkens-, NCS- en Interpon-kleuren met een coatingdikte van 60 tot 80 micron. Afmetingen De lamelsteek bedraagt 33 mm, de inbouwdiepte is 29 mm en de aanslag van het kader is 21 mm. De minimale afmetingen voor productie zijn 100 × 100 mm. Bevestiging Het rooster wordt geleverd met muurankers nr. 418. Op aanvraag kunnen vijsgaten in de aanslagflens worden uitgevoerd volgens een standaard patroon voor zichtbare montage vanaf de voorzijde. Opties Beschikbare opties zijn een watergoot, afneembaar muggengaas, filter, uitvoering zonder flens, gelaste lamellen (uitsluitend bij gelakte RAL-uitvoeringen) en een kozijnrooster type ST-494. Typische toepassingen Dit rooster is geschikt voor toepassingen waar een hoge waterwerendheid vereist is bij lage luchtdebieten, zoals locaties met veel wind of in kustgebieden. Het is tevens stuifsneeuwdicht en ideaal voor zware weersomstandigheden.
Technische specificatie
  • Unieke ref.st-428
  • TypeBouwmateriaal
  • Publicatiedatum2025-12-18
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectRamen - Louvre window

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland