Publiceer je producten
Flush mounted workstation of 2 columns  ABB T1120.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 2 columns ABB T1120.1 BL

5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
Flush mounted workstation of 2 columns, Niessen brand. Includes: flush mounted box 2 columns T1192, styling cover T1172 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Technische specificatie
  • Unieke ref.T1120-1-BL
  • Productfamilieworkstation
  • Productgroep3121>>ELSB
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-02-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)175
  • Breedte (mm)174
  • Diepte (mm)57
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)0.64
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektra - Stopcontacten
  • IFC-classificatieStopcontact
  • ETIM-codeEC002759
  • ETIM-naamDesk connecting unit
  • OmniClass-nummer23-35 27 00
  • OmniClass-titelElectrical Terminals