Publiceer je producten
Vienna Round Sink 450mm
Vienna Round Sink 450mm

    Vienna Round Sink 450mm

    With a white granite construction and a beautiful matte white finish, our Vienna Round Sink makes a statement in any kitchen.
    The Vienna can be either under-mounted or top-mounted and is reassuringly stain, scratch, heat, and impact resistant.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.vienna-round-sink-450mm
    • ProductfamilieKitchen Sinks
    • ProductgroepVienna
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-03-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalComposite
    • Ontworpen inAustralië
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (kg)8.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingKitchen sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 13
    • OmniClass-titelDual Sinks