Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
altech/products/1d832425-8ade-44d3-bd04-e5352be29da0
Startpagina
Categorieën
Bouwmaterialen
Waterproofing & Membranes
Geotextile N5
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Altech
Volg
Gearchiveerd
Geotextile N5
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Download niet beschikbaar (gearchiveerde bestanden)
Specificatie
Specificatie
Class: N5 Material: Polypropylene (PP) Dimension: 5 x 75 m
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
Geotextil_N5
Productfamilie
Geotextile
Productgroep
Nonwoven
Type
Bouwmateriaal
Publicatiedatum
2016-11-15
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Polypopyleen
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouwmaterialen - Waterproofing & Membranes
IFC-classificatie
Bouwkundig element
UNSPSC-naam
Filter membranes
UNSPSC-code
40161507
Uniclass 2015-code
Pr_15_57_30
Uniclass 2015-beschrijving
Geomembranes
OmniClass-nummer
23-11 15 11 15
OmniClass-titel
Sheeting Geomembranes
Soortgelijke producten
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Downloaden
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Downloaden
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Downloaden
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Downloaden
DOYMA GmbH & Co
Quadro-Secura® multi-compartment building owner’s package All inclusive for buildings without basements
4.3
(
8
)
Downloaden
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Downloaden