Publiceer je producten
Referigeration copper pipes
Referigeration copper pipes
    Altech
    Gearchiveerd

    Referigeration copper pipes

    This product is only available for the Swedish market. Altech Cooling Pipes are made of copper according to EN 12735-1 and EN 12735-2. Copper content is at least 99.9%, which gives a high purity.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market. Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % - 0,040 %. Min styrka 220 N/mm2
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Kylkopparror
    • ProductfamiliePipes
    • ProductgroepCopper pipes
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKoper
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inGriekenland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Airconditioning
    • Uniclass 2015-codePr_65_52_63_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCopper pipelines
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCopper Process Pipe and Tubing
    • OmniClass-nummer23-27 39 00
    • OmniClass-titelPiping
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING