Publiceer je producten
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market.
Specificatie
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Bas_spegelskap
  • ProductfamilieSanitet
  • ProductgroepSpeglar
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-04-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)598
  • Diepte (mm)146
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings