Publiceer je producten
BASE Laundry basket for tall cabinet
LAUFEN

BASE Laundry basket for tall cabinet

3.3 van de 5 sterren3.3(17 reviews)
Laundry basket for tall cabinets
Technische specificatie
  • Unieke ref.493020
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)270
  • Diepte (mm)270
Gerelateerd
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings