Publiceer je producten
Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.
    Specificatie
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Basichogskap
    • ProductfamilieSanitet
    • ProductgroepBadrumsmöbler
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1800
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)290
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMDF
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-31 25 13
    • OmniClass-titelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings