Publiceer je producten
ARDEX A 826 - Gypsum plastic base
ARDEX

ARDEX A 826 - Gypsum plastic base

Gypsum plastic base for smoothing and filling of wall and ceiling surfaces especially productive
Specificatie
  • Mixing ratio: approx. 16 l Water: 25 kg Powder corresponding to approx. 1 RT Water: 2 RT Powder Bulk density: approx. 0.8 kg / l Fresh weight of the mortar: approx. 1.5 kg / l Material requirement: approx. kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 1 hour Coating and gluing: after drying Compressive strength: after 28 days approx. 8 N / mm² Bending tensile strength: approx. 4 N / mm² pH after 28 days : approx. 8
Technische specificatie
  • Unieke ref.ARDEX-A-826
  • ProductfamilieWall Render
  • ProductgroepWall Filler and Skimcoat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGips
  • Ontworpen inOostenrijk
  • Gefabriceerd inOostenrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Wandafwerkingen
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codePr_35_31_64_12
  • Uniclass 2015-beschrijvingCementitious renders
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 15 27
  • OmniClass-titelRenders
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Europa
Denemarken
Frankrijk
Italië
Oostenrijk
Polen
Rusland
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden