Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamerinstallatie systeem
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Armitage Shanks
Volg
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
A4169
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-01-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
141
Breedte (mm)
62
Diepte (mm)
123
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.co.uk
Installatie-instructies
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische beschrijving
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
2.85
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamerinstallatie systeem
IFC-classificatie
Klep
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Downloaden
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Downloaden
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Downloaden
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
Downloaden
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Downloaden
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Downloaden