Publiceer je producten
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50
Ceramic Top 125x50

    Ceramic Top 125x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.


    Neem contact op met Ceramica Catalano

    Specificatie
    • 08 3125 0001 Bianco lucido

      08 3125 0021 Bianco satinato

      08 3125 0022 Nero satinato

      08 3125 0023 Cemento satinato

      08 3125 0032 Tortora satinato

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ceramic_Top_125x50_0831250001
    • ProductfamilieCeramic Top
    • ProductgroepCeramic Top
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2020-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)110
    • Breedte (mm)1250
    • Diepte (mm)500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Secundair materiaalFireclay
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011384
    • ETIM-naamWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks