Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamerinstallatie systeem
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Armitage Shanks
Volg
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
B4447
Productfamilie
Sanitary
Productgroep
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-01-26
Editienummer
1
Hoogte (mm)
128
Breedte (mm)
57
Diepte (mm)
166
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.co.uk
Installatie-instructies
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Technische beschrijving
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Nettogewicht (kg)
2.08
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamerinstallatie systeem
IFC-classificatie
Klep
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Downloaden
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Downloaden
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Downloaden
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 frame met muurbevestiging voor WC
Downloaden
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Downloaden
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Downloaden