Publiceer je producten
Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Sandringham 21 Washbasin 55cm 1 Taphole

Sandringham 21 washbasin 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Specificatie
  • 55 cm, 1 taphole, with overflow no chainstay hole
Technische specificatie
  • Unieke ref.E8949
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepPedestal wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)189
  • Breedte (mm)551
  • Diepte (mm)464
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015-beschrijvingPedestal wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks

Beschikbaarheid regio

Europa
Verenigd Koninkrijk