Publiceer je producten
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Specificatie
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Technische specificatie
  • Unieke ref.B9208
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)124
  • Breedte (mm)56
  • Diepte (mm)164
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Nettogewicht (kg)1.92
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieKlep
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets