Publiceer je producten
Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 Round 48cm Under-countertop Washbasin, Overflow

Cherwell 21 round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Specificatie
  • Round 48 cm under-countertop washbasin with overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.S2688
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepUndermounted wash basins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)176
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Nettogewicht (kg)7.15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_92
  • Uniclass 2015-beschrijvingUndermounted wash basins
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks