Publiceer je producten
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Specificatie
  • n/a
Technische specificatie
  • Unieke ref.S3599
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepWC cistern fittings
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-01-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)48
  • Breedte (mm)416
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Nettogewicht (kg)1.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cistern fittings
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-titelWater Closets