Publiceer je producten
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Installation system LIS CW2 with cistern for wall-hung WC and shower toilet, dual flush 4.5/3L (adjustable to 6/3L)
Technische specificatie
  • Unieke ref.894666
  • ProductfamilieLIS
  • ProductgroepSystems for toilets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1120
  • Breedte (mm)140
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
  • OmniClass-titelWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures