Publiceer je producten
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Specificatie
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gas-hob
    • ProductfamilieKitchen
    • ProductgroepAppliences
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Fornuizen en ovens

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika Azië
    Australië
    België
    Canada
    China
    Denemarken
    Verenigde Staten
    Finland
    Nederland
    Noorwegen
    Portugal
    Rusland
    Slovenië
    Spanje
    Tsjechië
    Zweden