Publiceer je producten
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
Induction hob HID754GC
    ASKO

    Induction hob HID754GC

    An induction hob from the unique Celsius°Cooking™ range with temperature controlled automatic programs and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware and temperature probe that are available as accessories.

    Specificatie
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W


      Height

      • 47 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.6 kg


    Technische specificatie
    • Unieke ref.induction-hob-hid754gc
    • ProductfamilieKitchen
    • ProductgroepHob with exhaust
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-01-28
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inSlovenië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Fornuizen en ovens

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika Azië
    Australië
    België
    Canada
    China
    Denemarken
    Verenigde Staten
    Finland
    Nederland
    Noorwegen
    Portugal
    Rusland
    Slovenië
    Spanje
    Tsjechië
    Zweden