Publiceer je producten
ASSA ABLOY RD3L
Gearchiveerd

ASSA ABLOY RD3L

De ASSA ABLOY RD3L creëert een ruime en uitnodigende entree die gemakkelijk plaats biedt aan winkelwagentjes, rolkoffers en rolstoelen. Het volledig draaiende plafond zorgt voor een gelijkmatige verlichting en voorkomt borstelsporen, terwijl verborgen sensoren zorgen voor een overzichtelijke presentatie en strakke lijnen. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
    Custom heights available from 78" - 102".
    Standard fascia height 13-3/8".
    Custom heights available from 13" - 49".
    Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
    Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
    Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
    Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
    Floor mounted design for added ease and convenience

Technische specificatie
  • Unieke ref.RD3L1
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamRevolving doors
  • UNSPSC-code30171509
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances