Publiceer je producten
Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP100
Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP100
Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP100

    Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP100

    Het ASSA ABLOY MP100 beveiligingsinterlocksysteem zorgt voor de scheiding van voetgangersverkeer met behulp van sensoren en triggers die de vluchtroute alleen activeren wanneer aan de vereiste parameters is voldaan. Het systeem kan worden ingesteld om verschillende beveiligingsniveaus te implementeren, waardoor doorgang alleen mogelijk is wanneer aan vooraf gedefinieerde voorwaarden is voldaan. Deze maatregelen voorkomen zogenaamd tailgating- en piggybackinggedrag. De combinatie van de geavanceerde technologie van het ASSA ABLOY MP100 beveiligingsinterlocksysteem en onze bewezen engineeringtechnieken maakt veilige toegangscontrole mogelijk voor kwetsbare en speciaal beveiligde gebieden, zoals banken, luchthavens en andere gevoelige toepassingen.
    Specificatie
      • The control logic of the ASSA ABLOY MP100 security interlock is coupled with the security technology based on ASSA ABLOY's existing FlipFlow, a security system designed to control the flow of people that has been in operation in hundreds of airports worldwide for many years. The design and development of the ASSA ABLOY MP100 security interlock have been closely aligned to the operation of the FlipFlow product family to take advantage of synergies in design and development, and to maintain a uniform layout for operation and maintenance. However, because ASSA ABLOY MP100 security interlock is modular in design with customizable security levels it can be used as a pure interlock, but it also provides the ability to control access to the highest levels of security by being used in conjunction with other technologies such as contact mats or 3D cameras. The operating status of the door together with many other parameters can be reported to a building management system for which up to 16 relay outputs are optionally available.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.security-portal-mp100
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)4000
    • Breedte (mm)1900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003122
    • ETIM-naamDoor security lock
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Doors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors