Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 CGL met bovenlicht - bovenliggend verborgen

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 CGL met bovenlicht - bovenliggend verborgen

De ASSA ABLOY SL500 CGL overheaddeur met verborgen bovenlicht kenmerkt zich door een strakke vormgeving en vrij uitzicht, waardoor u een aantrekkelijke, functionele en onvergetelijke entree creëert. De ASSA ABLOY SL500 CGL is uitgerust met dezelfde krachtige aandrijving als het standaard ASSA ABLOY SL500 schuifdeursysteem. De oogverblindende esthetiek loopt door tot aan de deurpost, met een strak, taps toelopend kopontwerp dat zowel aan de binnen- als buitenkant vlak is gemonteerd voor een naadloze integratie. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500_CGL_Transom
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances

Beschikbaarheid regio

Noord Amerika
Canada
Mexico
Porto Rico
Verenigde Staten