Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead verborgen

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Clean Room - overhead verborgen

Automatische deuren bieden een nuttige functie in cleanroomomgevingen, verhogen de productiviteit en verbeteren de veiligheid bij het transport van kwetsbare en kostbare apparatuur. Het ASSA ABLOY SL500 Cleanroom schuifdeurpakket scheidt werkprocessen en biedt gemak, betrouwbaarheid en bescherming voor nieuwbouw of bestaande omgevingen. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Approved for ISO3 (Class 1) environments.
    Full breakout or fixed sidelite.
    Sleek tapered header design.
    Separate time delays for sensors and key card access.

Technische specificatie
  • Unieke ref.SL500_Clnrm_OHC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Automatic Entrances