Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    De ASSA ABLOY SL500 EXR-SW Expressdeur is een orkaanbestendige deur, ontworpen voor gebruik in snelservice-omgevingen. De deur blijft gesloten en elektronisch vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is. Een automatische raamfunctie wordt geactiveerd door de activeringsoptie die u kiest. Wanneer het slot ontgrendeld is, kunnen de express draaideuren 180 graden openzwaaien en vergrendelen voor een gemakkelijke doorvoer van goederen. Met goedkeuring van de staat Florida, een impactclassificatie van niveau D en een druk van 80 psf (ongeveer 80 m²), is dit de perfecte combinatie van sterkte en gemak voor door orkanen geteisterde windzones.
    Specificatie
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)104
    • Breedte (inch)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)300
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC001521
    • ETIM-naamDoor sliding contact
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
    • OmniClass-titelSliding Door Gear

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Mexico
    Porto Rico
    Verenigde Staten