Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Protect
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Protect
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Protect

    Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Protect

    ASSA ABLOY SL500 Protect schuifdeursysteem voor extra bescherming Als uw bedrijf zich in een openbare winkel bevindt, kunt u zich soms kwetsbaar voelen. Zonder de extra bescherming van een groter gebouw bent u uw enige verdedigingslinie. Daarom heeft de ASSA ABLOY SL500 Protect extra beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van uw entreesysteem te verbeteren. Gecertificeerde inbraakwerende technologie van niveau RC2 helpt de deur om potentiële inbrekers te weren. Een EU-cilinderslot vormt een extra obstakel dankzij een robuust en geavanceerd intern verdedigingssysteem. De ASSA ABLOY SL500 Protect is een ideale entreeoplossing voor winkels, horeca of kantoren. Veilig en duurzaam: twee belangrijke aandachtspunten voor elk bedrijf zijn veiligheid en duurzaamheid. De ASSA ABLOY SL500 Protect voldoet aan beide eisen door te voldoen aan de veiligheidseisen van EN 16005 en tegelijkertijd duurzame eigenschappen te bieden. Innovatieve opties zoals TightSeal-technologie met borstels voor een nog betere afdichting en de Eco Convenience-sensor om uw energieverbruik te monitoren, dragen er ook aan bij dat uw automatische deursysteem een ​​groene machine wordt. Verbonden blijven. De ASSA ABLOY SL500 Protect is meer dan de nieuwe bodyguard voor uw bedrijf. Hij beschikt over extra functies die uw bedrijf efficiënter laten functioneren. Hij heeft een operationele modusselector (OMS) met touchscreen en is voorzien van connectiviteit, wat betekent dat u preventief onderhoud en service op afstand aan uw deursysteem kunt uitvoeren. Dankzij de connectiviteit kunt u ook realtime gegevens, statistieken en diagnoses over uw entreeoplossing verzamelen wanneer u maar wilt. Opstelling. Dit automatische schuifdeursysteem is verkrijgbaar als een dubbel of enkel schuifdeursysteem met zijschermen. Het wordt compleet geleverd met deurblad, veiligheidsvoorzieningen en toegangscontroleopties. De ASSA ABLOY SL500 Protect is verkrijgbaar voor wand- en balkmontage.
    Specificatie
    • Manufacturer:
      ASSA ABLOY Entrance Systems AB
      Lodjursgatan 10
      261 22 Landskrona, Sweden

      Models:
      ASSA ABLOY SL500 Protect Sliding Door System with Slim Frame Alu profile, third party certified according to EN1627 (RC2), with Single Left/Single Right/Bi-Parting door panels, complete with ASSA ABLOY SL500/SL500 SL(Slim) operator providing automated operation of the sliding door leaves with full retraction of the doors to maximize the clear open width.

      Dimensions:
      Frame Height (FH): XXXXmm (max 3200mm)
      Frame Width Single Door (FW): XXXXmm (900-3000mm)
      Frame Width Bi-parting Door (FW): XXXXmm (975-6000mm)
      Clear Opening Width (COW): FW-5mm
      Clear Opening Height (COH): FH-20mm

      Standard equipment:
      System: WALL MOUNTED
      TIGHTSEAL high performance draught excluder
      Frame finish: Aluminium or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL XXXX
      Glass type: 22 mm insulated glass, P4A, with double foil, TopN and argon
      ASSA ABLOY SL500/SL500 SL Operator including normal installation to comply with EN16005.
      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.
      Emergency unit: EEU (electrical)
      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE
      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:
      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection entry activator.
      SC-XXX Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):
      Electronic monitored emergency opening unit.
      Automatic reversing.
      Monitored two way threshold presence safety system.

      Standard locking mechanism to fulfil EN1627 (RC2):
      Mechanical lock: Wilka schliesstechnik 1736, SKG 2 Stars Certificate with Euro cylinder.
      Electro Mechanical lock: Provided in the operator

      Maintenance:
      Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity
      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

    Technische specificatie
    • Unieke ref.SL500_PROTECT
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3200
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)125
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)150
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië