Publiceer je producten
Revolving Door UniTurn
Gearchiveerd

Revolving Door UniTurn

Het ASSA ABLOY UniTurn-ontwerp met twee vleugels sluit de ingang veilig af wanneer de unit gesloten is, waardoor een weerbestendige barrière ontstaat die ongewenste elementen buiten houdt. Dit stelt u in staat om elke centimeter ruimte in uw gebouw optimaal te benutten... tot aan uw voordeur. Bovendien zijn de energiebesparingen enorm – de initiële kosten van uw deur worden in korte tijd terugverdiend. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Neem contact op met een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
Specificatie
  • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
    Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
    Presence detectors and soft safety edges.
    Floor mounted design for added ease and convenience.
    Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Uniturn1
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamRevolving doors
  • UNSPSC-code30171509
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances