Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010P High Speed Door

3.8 van de 5 sterren3.8(8 reviews)

The ASSA ABLOY HS9010P is a high-speed door designed for interior use in medium-sized heavy-duty operations. To increase natural lighting, the door curtain can be equipped with windows or vision panels. A curtain with an increased static insulation is available as an option.

The ASSA ABLOY HS9010P high speed door protects your environment against draught, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Toepassingsgebied: Binnenzijde
    • Constructie: Gegalvaniseerd staal (optioneel: roestvast staal)
    • Max. afmeting (B x H) 5500 mm x 5500 mm
    • Kleuren: 11 standaardkleuren – wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, verkeersgrijs B, antraciet, zwart, blauw, gentiaanblauw
    • Veiligheid:
      • Fotocellen in zijkolommen
      • Flexibele zachte bodembalk inclusief draadloos contactlijst
      • Break-away en zelfherstellende functie
    • Opties:
      • Er zijn ook andere opties voor het kijkvenster en de hor leverbaar.
      • Kleur van de afdekkingen van de trommel, zijkolom en motor.

    Prestaties

    • Bedrijfssnelheid: Bij het openen: tot 2,4 m/s *; Bij het sluiten: 1,2 m/s
    • Windbelastingweestand: (EN 12424) Klasse 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Waterdichtheid: Klasse 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m³/m²/uur bij 50 Pa)*
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: 6,02 W/(m²K)
    • Prestatietest: 1.000.000 deurbewegingen
    • Temperatuurbereik: 0 °C tot +40 °C

    * Afhankelijk van deurformaat

    ** Niet geldig voor horren

Technische specificatie
  • Unieke ref.aa_a_hs9010_p
  • ProductfamilieHigh Speed Doors
  • ProductgroepInterior Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003535
  • ETIM-naamInterior door (complete with frame)
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika