Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL is a large-sized high-speed door for inside applications. To increase natural light, the curtain can be equipped with windows.

The ASSA ABLOY HS9010PL high speed door protects your environment against draught, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Toepassingsgebied: Binnenzijde
    • Constructie: Gegalvaniseerd staal
    • Max. afmeting (B x H) 11000 mm x 6500 mm*
    • Kleuren: 11 standaardkleuren – wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, verkeersgrijs B, antraciet, zwart, blauw, gentiaanblauw
    • Veiligheid:
      • Fotocellen in zijkolommen
      • Flexibele zachte bodembalk inclusief draadloos contactlijst
      • Break-away en zelfherstellende functie
    • Opties:
      • Er zijn ook andere opties voor het kijkvenster en de hor leverbaar.
      • Kleur van de afdekkingen van de trommel, zijkolom en motor.

    *Afhankelijk van deurbreedte

    Prestaties

    • Bedrijfssnelheid: Bij het openen: tot 1,4 m/s **; Bij het sluiten: 0,6 m/s
    • Windbelastingweestand: Klasse 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Waterdichtheid: Klasse 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Luchtdichtheid: Klasse 1 (24 m³/m²/uur bij 50 Pa)*
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: 6,02 W/(m²K)
    • Prestatietest: 750.000 deurbewegingen
    • Temperatuurbereik: 0 °C tot +40 °C

    ** Afhankelijk van deurformaat

Technische specificatie
  • Unieke ref.aa_a_hs9010_pl
  • ProductfamilieHigh Speed Doors
  • ProductgroepInterior Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika