Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G is the most space-efficient high-speed door for inside applications in the market. It is designed for use in places where sealing and aesthetics are important. To increase natural light, the door curtain can be equipped with windows or vision panels.

Reduced footprint on both sides of the door give you approximately 30 cm more selling space compared to other doors. The door offers perfect sealing thanks to a unique design. The operating speed combined with its sealing properties improves your traffic flow, provides employee comfort and saves energy.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Toepassingsgebied: Binnenzijde
    • Constructie: Gegalvaniseerd staal
    • Afdekkingen: Afdekkingen zijkolommen: Glasvezel, zilvergrijs; Trommeldeksel: Glasvezel, zilvergrijs; Zijafdekkingen trommel: Glasvezel, zwart
    • Max. afmeting (B x H) 4000 x 4000 mm
    • Kleuren: 11 standaardkleuren – wit, geel, groen, oranje, rood, grijs, verkeersgrijs B, antraciet, zwart, blauw, gentiaanblauw
    • Veiligheid:
      • Fotocellen in zijkolommen
      • Flexibele zachte bodembalk inclusief draadloos contactlijst
      • Break-away en zelfherstellende functie
    • Opties:
      • Er zijn ook andere opties voor het kijkvenster en de hor leverbaar.
      • Kleur van de afdekkingen van de trommel, zijkolom en motor.

    Prestaties

    • Bedrijfssnelheid: Bij het openen: tot 2,7 m/s; Bij het sluiten: 0,5 m/sec.
    • Windbelastingweestand: Klasse 1 (300 Pa (N/m²))
    • Waterdichtheid: Klasse 1 (>50 Pa (N/m²))*
    • Luchtdichtheid: Klasse 2 (12 m³/m²/uur bij 50 Pa)*
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt: 6,02 W/(m²K)
    • Prestatietest: 1.000.000 deurbewegingen
    • Temperatuurbereik: 5 °C tot +40 °C

    * Niet geldig voor horren

Technische specificatie
  • Unieke ref.aa_a_hs9030_g
  • ProductfamilieHigh Speed Doors
  • ProductgroepInterior Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer3
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003535
  • ETIM-naamInterior door (complete with frame)
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-titelDoors
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika