Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Slank enkel - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slank enkel - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slank enkel - opbouw
Schuifdeur ASSA ABLOY Slank enkel - opbouw

    Schuifdeur ASSA ABLOY Slank enkel - opbouw

    4.3 van de 5 sterren4.3(30 reviews)
    U bekijkt het ASSA ABLOY Slim 1-deurs automatische schuifdeursysteem, dat een decoratieve en functionele automatische entree biedt, omlijst met slanke aluminium profielen. Het automatische deursysteem omvat de deur, de aandrijving en de veiligheidsvoorzieningen. Uitstekende U-waarden kunnen worden bereikt door te kiezen voor thermoglasprofielen en glas met een lage U-waarde te installeren. De deuren kunnen volledig worden ingetrokken voor maximale vrije doorgangsbreedtes. Deze unit is zelfdragend, inclusief een balk voor montage van de aandrijving. De deur schuift over de vaste panelen in het pakket. Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing Enkel glas of thermoglas Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang waar nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen Extra vaste panelen en overpanelen Optioneel TightSeal-systeem voor optimale energiebesparing Enkel glas of thermoglas Optionele BreakOut- en Reverse BreakOut-functie voor nooduitgang waar nodig. Verkrijgbaar met alternatieve glassoorten en afwerkingen Extra vaste panelen en overpanelen
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 Slim Frame / met isolatie ##Profiel type: Slim Frame en Slim Thermo ##Afwerking profiel: geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag - gelakt in kleur volgens RAL-systeem ##Type glas: 8, 10 of 12 mm gelaagd - 8 of 10 mm veiligheidsglas - 22 mm isolerend (enkel thermo profiel) ##Afwerking glas: transparant, groen, bronskleurig, melkglas ##Bovenlicht (enkel montage op balk) ##Zijlichten ##Mechanisch slot ##Paniekopening ##Omgekeerde paniekopening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ADS_S1P_WM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)123
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)25.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatieBeam
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië