Publiceer je producten
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage
Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage

    Draaideuraandrijving ASSA ABLOY PowerSwing - opbouwmontage

    De veelzijdige ASSA ABLOY PowerSwing-aandrijving is uitstekend geschikt voor voetgangerstoepassingen en voldoet aan de ADA-richtlijnen. Hij is ontworpen voor opbouwmontage op bestaande installaties met weinig tot geen aanpassingen. De ASSA ABLOY PowerSwing maakt gebruik van een elektrohydraulische unit die direct op uw bestaande handbediende deuren wordt gemonteerd om uw entree te transformeren tot een gebruiksvriendelijke automatische deur. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf .                                                 
      Wind Force Dampening.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PowerSwing_SM
    • ProductfamilieAutomatic Swing Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurautomaat
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSwing door
    • UNSPSC-code30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAutomatic Door Operators