Publiceer je producten
Crawford OH1042FGI Fully-Glazed Insulated Overhead Sectional Door

Crawford OH1042FGI Fully-Glazed Insulated Overhead Sectional Door

The Crawford OH1042FGI overhead sectional door is one of the most stable overhead doors on the market.

It is an overhead sectional door, suitable for all types of buildings, with regard to both function and appearance. High flexibility makes it possible to install this door in almost every type of building.

The door slides up under the roof when opened, allowing free space around the door opening and leaving the door opening completely free.

The door is made of aluminium tubular profiles, filled with windows. The high light admission makes this door the ideal choice for working environments that require maximum lighting.

The Crawford OH1042FGI overhead sectional door has been designed to meet all operational and safety requirements in the European Directives and the standards issued by the European Standardization Committee, CEN.

Specificatie
    • Sectionale overheaddeur/sectionale deur met panelen van geëxtrudeerd, E6-EV1, geanodiseerde, extra sterke aluminium profielen met een thermische scheiding als steunframe (hoogte 450 – 700 mm).
    • Verwachte levensduur deur: 200000 deurbewegingen of 10 jaar indien het onderhouds-/vervangingsprogramma consequent gevolgd is.
    • Vullingen naar keuze dubbel of drievoudig gelaagde acrylramen, dubbel hard (energie) glas.
    • Geïntegreerde vingerklembeveiliging
    • Top-, bodem- en zijafdichtingen en afdichtingen tussen deursecties
    • Standaard railsysteem van gegalvaniseerd staal
    • Veerbalancering, 20000 deurbewegingen
    • Veerbreukbeveiliging
    • Vergrendelbout, voethendel,
    • Voldoet aan alle operationele en veiligheidsinstructies in EU-richtlijnen en de normen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
    • Standaard hardware (bovenruimte 485/510 mm tot 800 mm)
    • Aandrijfsysteem: handmatig
    • Standaard deurafmetingen (DB x DH)
      • MIN: 1200 x 2000 mm
      • MAX: 7250 x 6050 mm
    • Windbestendigheid, EN 12424
      • Geïsoleerde paneelsecties
        • Class 3 (DLW ≤ 4250)
        • Class 2 (4250 < DLW)
        • (Hogere klasse op aanvraag)
      • Framesecties
        • Class 3 (DLW ≤ 3650)
        • Class 2 (3650 < DLW) 
        • (Hogere klasse op aanvraag)
    • Warmteweerstand (EN 12428)
      • 3,1W/(m2∙K) dubbele acrylbeglazing
      • 2,6W/(m2∙K) driedubbele acrylbeglazing
      • 2,2W/(m2∙K) dubbele harde energiebeglazing
    • Waterdichtheid (EN 12425)
      • Klasse 3 (geen loopdeur)
    • Luchtdichtheid (EN 12426)
      • Klasse 3 (geen loopdeur)

    Bodemsecties

      • Standaard: geïsoleerde aluminium frameconstructie
      • Optie:
        • Sandwichpaneel over de volle breedte, oppervlak met wafelstructuur, 
        • Sectiehoogte 545 mm plus bodemafdichting

      Vullingen

      Beglazing

      • standaard: krasvast acrylaat, 2 x 2,5 mm, totale dikte 27 mm, enkelvoudig afgedicht
      • optie: acrylaat, 2 x 2,5 mm, totale dikte 27 mm, enkelvoudig afgedicht
      • optie: acrylaat, 2 x 2,5 mm, totale dikte 27 mm, dubbel afgedicht
      • optie: krasvaste acrylaatruit, 2 x 2,5 mm, totale dikte 27 mm, dubbel afgedicht
      • Optie: Drielaags beglazing – krasvast
      • Optie: Drielaags beglazing – niet krasvast
      • Optie: DH4D, dubbele beglazing 2 x 4 mm gehard glas
        Warmteweerstand beglazing, 2,75W/(m2∙K)
      • Optie: DH6D, dubbele beglazing 2 x 6 mm gehard glas
        Warmteweerstand beglazing, 2,75W/(m2∙K)
      • Optie: DE4D, dubbele beglazing 2 x 4 mm gehard glas met Argon-vulling
        Warmteweerstand beglazing, 1,1W/(m2∙K)
      • Optie: DE6D, dubbele beglazing 2 x 6 mm gehard glas met Argon-vulling
        Warmteweerstand beglazing, 1,1W/(m2∙K)

      Sandwichpanelen

      • standaard: inzetten, aluminium panelen, oppervlakte stucco binnen/buiten
      • optie: inzetten, aluminium eenheden, oppervlakte aluminium stucco binnen/buiten glad
      • optie: inzetten, aluminium eenheden, binnen/buiten geanodiseerd

      (Andere beglazing / sandwichpanelen op aanvraag verkrijgbaar)

      Opties

      Oppervlaktekleur

      • Geïsoleerd aluminium frame
        • Standaard: E6/EV1 geanodiseerd
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt in standaardkleuren
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt in RAL-kleur naar keuze van de klant
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt op grond van kleurmonster
        • Optie: binnen en buiten met poedercoating
      • Sandwichpaneel
        • Standaard: Aluminiumpaneel aluminium binnen en buiten of
        • Standaard: Stalen paneel binnen RAL 9002, buiten standaardkleuren
        • Optie: Aluminium en stalen panelen binnen en/of buiten gelakt op grond van kleurmonster
        • Optie: Aluminium en stalen panelen binnen en/of buiten gelakt in RAL-standaardkleuren naar keuze van de klant
      • Vullingen
        • Standaard: Zie bovenstaand design
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt in standaardkleuren
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt in RAL-kleur naar keuze van de klant
        • Optie: binnen en/of buiten gelakt op grond van kleurmonster
        • Optie: binnen en buiten met poedercoating
      • Loopdeur
        • Standaard
          Naar buiten openend, deurafdichtingen, links- of rechtshangend, PC-slot, hoogte deuropening afhankelijk van de deurpanelen, breedte deuropening 900/1200 mm, overheaddeursluiter, geanodiseerd profiel van loopdeur, beglazing en vulling identiek aan rest van de deur, veiligheidsschakelaar voor loopdeur
        • Optie: breedte opening loopdeur tussen 750 – 1000 mm
        • Optie: PC-slot met knopcilinder
        • Optie: Nemef paniekslot
        • Optie: Nemef paniekslot met paniekgrendel

      Deurvergrendeling

      • Optie: Tweede schuifgrendel
      • Optie: Slot met profielcilinder afsluitbaar aan een of twee kanten
      • Optie: Deurvergrendelingsschakelaar (essentieel bij elektrische aandrijving)

      Hardware

      • SLL valruimte 400 mm
      • LL valruimte 265 mm (≤ 250 kg), 300 mm (> 250 kg, > 6.000 mm)
      • HL valruimte HL+320 mm (HL ≤ 3.321 mm), HL+370 mm (HL > 3.321 mm)
      • HHL valruimte HL+220 mm (HL ≤ 3321 mm), HL+270 mm (HL > 3321 mm)
      • VL valruimte min. deurhoogte + 400 mm

      Aandrijving

      • Optie: Kettingtakel “T” (Overbrengingsverhouding 1:4, Deurgewicht max. 250 kg)
      • Optie: Kettingtakel “U” (Overbrengingsverhouding 1:3, Deurgewicht max. 250 kg)
      • Optie: Elektronische aandrijving:
        • Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50/60 HZ (interne stroomvoorziening 3-fase 230 V AC)
        • Bedieningsfactor: ED = 30%, S3 10 min, niet-continu bedrijf
        • (Motoraandrijving 3 min, pauze 7 min, inverterend)
        • Koppel: 15-40 Nm, afhankelijk van het railtype (waarde bepaald door deuras)
        • Zekering: 10 A
        • Rem: irreversibele wormwieltransmissie
        • Snelheidsmeter: elektronische meting
        • Vliegwiel / koppeling: mechanisch koppeling/ontkoppeling
        • Eindschakelaar: elektronisch via koppel (instelling “Deur open” tijdens het programmeren) Instelling “Deur gesloten” op processorplaat
        • Transmissies: wormwiel 1750 tpm geeft ong. 24 rotaties van deuras
        • As: ø35 mm of hexagonaal
        • Direct aandrijfsysteem
        • Geen speciale muurversterking noodzakelijk
        • Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C
        • Zachte stop, zachte start
        • Aansluiting m.b.v. “CEE-stekker” of vergrendelbare stroomonderbreker
        • Maximaal deurgewicht 400 kg

      Opties

      • Kettingtransmissie
      • Kettingbescherming

      Andere aandrijfvarianten op aanvraag verkrijgbaar naar aanleiding van de technische specificaties

      Bedieningseenheden

      Besturingseenheid 950

      Uitgangsvermogen 0,37 kW, ingangsspanning 1 x 230 V. Afmetingen: 180 × 380 × 120 (bxhxd) inclusief besturingseenheid met standaard actuator UP-STOP-DOWN en pulscontrole met zelf-bewakende veiligheidsvoorziening. Teller/foutencode weergave en weergave onderhoudsinfo bovenin bedieningskast. Bedrijfssnelheid 0,25 m/sec., veiligheidsklasse IP55. Bij een eventuele stroomstoring is handmatige bediening altijd mogelijk door de ontkoppelingsvoorziening te gebruiken.

      Opties

      • Draadloze afstandsbediening
      • ‘Open’ (als de openingsknop wordt gebruikt tijdens het sluiten, stopt de deur onmiddellijk en gaat vervolgens volledig open)
      • ‘Automatisch sluiten’ (veiligheidsfotocel verplicht) Deur sluit automatisch na ingestelde periode (2-932 sec.)
      • Trekschakelaar voor OPENEN / SLUITEN
      • Drukknop buitenzijde, sleutelschakelaar
      • ‘Eenknops functie’ – opent of sluit deur, afhankelijk van de situatie (bijv. radio, trekschakelaar)
      • extra veiligheid (bijv. fotocel, radar) – deur gaat onmiddellijk volledig open
      • Fotocel
      • Gereduceerde openingshoogte
      • Radar
      • Detectielus
      • Waarschuwingslampen
      • Verkeerslichten
      • Deurblokkeerfunctie (interlock)
      • Deur / brug interlock
      • Connectiviteit voor monitoring en toegang tot deurgegevens via ASSA ABLOY Insight. Ga voor meer informatie naar onze website voor Insight.

      Selectie van automatiseringsopties

      • Rode lampjes, inbegrepen, knipperen/branden continu wanneer de deur in beweging/tussen eindlimieten is
        • Rood knipperend/constant brandend lampje voorafgaand aan ‘Automatisch sluiten’.
        • Constant rood lampje bij gesloten deur verkrijgbaar.
        • Starttijd voor knipperende/constant brandende lampjes voorafgaand aan sluiting kan worden ingesteld.
      • Detectielus, inbegrepen, met verschillende functies, zoals
        • ‘Veiligheids- en bevestigingssignaal’.
        • ‘Signaal openen en bevestigen’.
        • ‘Veiligheid en openen’
        • ‘Openen’
        • Via een DIP-schakelaar kan de beveiliging ook als bevestigingssignaal werken.
      • Interlocking deurfunctie of wederzijds interlocking tussen twee deuren
        • Incl. 24 V AC max. 400 mA voor extra eenheden.
        • Relais met optionele instellingen, gewoonlijk en standaard ‘Deur open’ of ‘Deur gesloten’.
      • Combinatie van ‘Rode lampjes’ en ‘Detectielus’
        • Rode lampjes (inbegrepen) knipperend/constant brandend als de deur beweegt.
          • Rood knipperend/constant brandend lampje (inbegrepen) voorafgaand aan ‘Automatisch sluiten’.
          • Constant rood lampje bij gesloten deur verkrijgbaar.
          • Starttijd voor knipperende/constant brandende lampjes voorafgaand aan sluiting kan worden ingesteld.
        • Detectielus (inbegrepen) met verschillende functies, zoals
          • ‘Veiligheids- en bevestigingssignaal’.
          • ‘Signaal openen en bevestigen’.
          • ‘Veiligheid en openen’
          • ‘Openen’
          • Via een DIP-schakelaar kan de beveiliging ook als bevestigingssignaal werken.

      Let op! Positieweergaven gebruiken de twee beschikbare outputs, beperkt aantal mogelijk, meer combinaties op aanvraag.

      • Verkeerslicht met gerichte sensor (inclusief rood/groen)
        • Controle van binnenkomend verkeer in de deuropening.
        • Gebruikmakend van ‘Open binnen’ of ‘Open buiten’ om binnenkomend verkeer te controleren.
        • Binnenkomend verkeer ziet afwisselend rood of groen licht, afhankelijk van welk openingscommando het eerste wordt gegeven.

      Andere aanvullende uitrusting

      • Roestwerende hardware
        • Roestwerend pakket Type “C”
          • Roestvrijstalen scharnieren en rolhouders
          • Roestvrijstalen schroeven
          • Roestvrijstalen rolassen en deurkabels
          • Aluminium top- en bodemprofiel
          • Gepoedercoate hoekbeugel (RAL 9002)
        • Roestwerend pakket Type “A”
          • Roestvrijstalen scharnieren en rolhouders
          • Roestvrijstalen schroeven
          • Roestvrijstalen rolas en deurkabels
          • ABS boven- en bodemprofiel
          • Gepoedercoate hoekbeugel (RAL 9002)
          • Gepoedercoate einddeksels, verstevigers, rails, hangers, verbindingsbalken, buffers, veiligheids trekbeugel (RAL 9002)
        • Roestwerend pakket Type “S”
          • Veiligheids trekkabels, roestvrij staal
        • Roestwerend pakket Type “Z”
          • Elektro-gegalvaniseerde veren (max. 70.000 deurbewegingen)
      • Botsbeveiliging
        • Railbeveiligingsset
        • Verstevigd bodemprofiel
      • Kabelbreukbeveiliging
      • Verhoogd aantal bewegingen veer (20.000 – 100.000)
      • Ventilator “P” (vrije ruimte ong. 170 cm²)

      Speciale uitvoeringen

    Technische specificatie
    • Unieke ref.assa-abloy-oh1042fgi-overhead-sectional-door
    • ProductfamilieIndustrial Doors
    • ProductgroepOverhead Sectional Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-05-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)6050
    • Breedte (mm)7250
    • Diepte (mm)42
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika