Publiceer je producten
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)

The Crawford OH1082P overhead sectional door, with its modern and clean design, is one of the best insulated overhead sectional doors on the market.

With a panel thickness of 82 mm, the Crawford OH1082P overhead sectional door is designed for businesses with frequently used doors that need an excellent temperature control.

The Crawford OH1082P overhead sectional door has been designed to meet all operational and safety requirements in the European Directives and the standards issued by the´European Standardization Committee, CEN.

Specificatie
  • Kenmerken

    • Max. afmetingen: (B x H): 8.000 x 6.000 mm
    • Paneeldikte: 82 mm
    • Paneelmateriaal: diamantrooster
    • Vulling: CFK-vrij polyurethaan (PUR), brandvertragend DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Gewicht: staal: 15 kg/m2
    • Kleur buitenzijde: 13 standaard RAL-kleuren
    • Kleur binnenzijde: RAL 9002
    • Railsystemen:
    • Standaard: SL
    • Optioneel: HL, VL, LL, HHL
    • Ramen: Optioneel: FARP, FPRA of FARS
    • Loopdeur: Niet mogelijk
    • Elektrische aandrijving: Optioneel: Automatische aandrijving, toegangscontrole, veiligheidsfuncties

    Prestaties

    • Openings/sluitingssnelheid:
    • CDM9: 0,25 m/s
    • CDM9 HD: 0,18 m/s
    • CDM9 2H: openen 0,5 m/s, sluiten 0,25 m/s
    • Verwachte levensduur:
    • Deur: 200.000 deurbewegingen of 10 jaar indien het onderhouds-/vervangingsprogramma consequent gevolgd is
    • Veren: 20.000 deurbewegingen
    • Windbestendigheid, EN12424: Klasse 3 (≤ 4250 mm DLW) (hogere klassen op aanvraag)
    • Warmtedoorgangscoëfficiënt, EN12428:
    • 0,46 W/(m²·K) Stalen deur, volledig paneel
    • (Deurafmeting 5000 x 5000 mm)
    • Thermische berekeningen van exacte deurafmetingen en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar
    • Waterdichtheid, EN12425: Klasse 3
    • Luchtdichtheid, EN12426: Klasse 3
    • Geluidsisolatie, EN ISO 10140-2: Rw – 24 dB
Technische specificatie
  • Unieke ref.assa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • ProductfamilieIndustrial Doors
  • ProductgroepOverhead Sectional Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-26
  • Editienummer3
  • Hoogte (mm)6000
  • Breedte (mm)8000
  • Diepte (mm)82
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003534
  • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015-beschrijvingIndustrial doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 13
  • OmniClass-titelMetal Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika