Publiceer je producten
Revolving Door RD 3 and 4 wings
Revolving Door RD 3 and 4 wings
Revolving Door RD 3 and 4 wings
Revolving Door RD 3 and 4 wings
Revolving Door RD 3 and 4 wings
Revolving Door RD 3 and 4 wings
    Gearchiveerd

    Revolving Door RD 3 and 4 wings

    U bekijkt de ASSA ABLOY RD, 3W en 4W draaideur. Draaideuren creëren aantrekkelijke entrees die de klimaatbeheersingsvoordelen van een draaideur combineren met de veiligheid en het gemak van een automatische deur. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties die kunnen worden gecombineerd om in vrijwel elk gebouw te passen. De optie inbraakwerendheid is geïntegreerd in de BIM-familie en de afmetingen worden hierop aangepast. Klimaatbeheersing. Diverse configuraties beschikbaar. Gemak. Frame Trommelwanden of Slanke Trommelwanden
    Frame Deurvleugels van Slanke Deurvleugels
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD3 en RD4 tourniquetdeuren Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A Stroomverbruik: 200 W /30 W stilstaand Geanodiseerd, blank of bronskleurig Verlichting LED 5 W: 30 w / 60 W Binnenhoogte niet-standaard (2.100 -2.600 mm) Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (200 - 1.250 mm) Poedercoating (RAL-kleuren) Roestvrij stalen bekleding
    Technische specificatie
    • Unieke ref.assa-abloy-rd3-rd4
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-13
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715