Publiceer je producten
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    3.9 van de 5 sterren3.9(21 reviews)

    The Crawford OH1042P overhead sectional industrial door is the optimal entrance solution for working facilities. Ideal for businesses looking for reliable, robust, well-insulated and space-saving doors in "operational entrances". This attractive, rugged door performs equally well as an industrial or commercial entrance system. The Crawford OH1042P slides up under the ceiling when opened, maximising free space in and around the door opening.

    Available in different sizes, with many window arrangements; end-users, specifiers and contractors can select from a huge range of locking hardware, opening mechanisms, access control systems and integral pedestrian 'pass door' options.

    Crawford overhead sectional industrial doors can be tailored to meet almost any requirement.

    Specificatie
    • Kenmerken

      • Max. afmetingen: (B x H): 8000 x 6000 mm (grotere afmetingen op aanvraag)
      • Paneeldikte: 42 mm
      • Paneelmateriaal: diamantraster in staal of aluminium
      • Vulling: CFK-vrij polyurethaan, brandvertragend DIN 4102-B2
      • Gewicht: staal: 13 kg/m2; aluminium: 10 kg/m2
      • Kleur buitenzijde: 14 standaard RAL-kleuren
      • Kleur binnenzijde: RAL 9002
      • Railsystemen:
        • Standaard: SL
        • Optioneel: HL, LL, VL, SLL, HHL
      • Ramen: Optioneel: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framesectie
      • Loopdeur: Optioneel: in deurblad met lage drempel en standaard drempel
      • Elektrische aandrijving: Optioneel: Automatische aandrijving, toegangscontrole, veiligheidsfuncties

      Prestaties

      • Openings/sluitingssnelheid:
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: openen 0,5 m/s, sluiten 0,25 m/s
      • Verwachte levensduur: Deur: 200.000 deurbewegingen of 10 jaar, indien een service-/vervangingsprogramma wordt uitgevoerd. Veren: 20.000 deurbewegingen
      • Windbestendigheid, EN12424:
        • Geïsoleerde paneelsecties: Klasse 3 (DB ≤ 4250), Klasse 2 (4250 < DB), (hogere klassen op aanvraag)
        • Framesecties: Klasse 3 (DB ≤ 3650), Klasse 2 (3650 < DB), (hogere klassen op aanvraag)
      • Warmtedoorgangscoëfficiënt, EN12428:
        • 1,0 W/(m²·K) Stalen deur, volledig paneel
        • 1,1 W/(m²·K) Aluminium deur, volledig paneel
        • (Deuroppervlak 5000 x 5000 mm, geen loopdeur)
        • Thermische berekeningen van exacte deurafmetingen en configuraties zijn op aanvraag beschikbaar
      • Waterdichtheid, EN12425: Klasse 3 (geen loopdeur)
      • Luchtdichtheid, EN12426: Klasse 3 (geen loopdeur)
      • Geluidsisolatie, EN ISO 10140-2: R – 25 dB (geen loopdeur)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.cra_1042_p
    • ProductfamilieIndustrial Doors
    • ProductgroepOverhead Sectional Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-08-29
    • Editienummer5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamMetal doors
    • UNSPSC-code30171505
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSectional overhead doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClass-titelSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika