Publiceer je producten
ASSA ABLOY DL6030C combidock
Gearchiveerd

ASSA ABLOY DL6030C combidock

The electro-hydraulic ASSA ABLOY 6030C Combidock from ASSA ABLOY Entrance Systems eliminates the need for different ramp heights and thereby reduces building costs. It is advisable to equip every frequent loading area with at least one ASSA ABLOY 6030C Combidock so that vehicles of all sizes can he efficiently handled. The telescopic lip is supplied in high-stability aluminium alloy which extremely flat, resulting in smoother passages between leveller and truck bed – giving ergonomic as well as economical advantages due to reduced chock oads for people and less wear and tear on the handling equipment. Crawford
Specificatie
  • ASSA ABLOY DL6030C combidock ##Nominale lengte: 3.000, 3.500, 4.000 mm ##ominale breedte: 2.000 mm ##Laadvermogen: vrachtwagens 60 kN (6 ton), bestelwagens 20 kN (2 ton) ##Verticaal werkbereik: boven dock max. 590 mm, onder dock max. 650 mm ##Platform dikte traanplaat: 8/10 mm ##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N / mm² (8 mm traanplaat) ##Lip materiaal & lengte: aluminium, 500 mm ##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54 ##Nominale spanning: 400V 3-fasen ##Nominaal motorvermogen: 1,5 kW ##Besturingssysteem: standaard vrachtwagen- / bestelbusje-stand Automatische impulsknop. Optioneel met deurbediening ##Europese norm: EN 1398 Dock levellers
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_6030_c
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectLaadapparatuur - Dockshelter
  • IFC-classificatieRamp
  • UNSPSC-naamLift stations
  • UNSPSC-code47101533