Publiceer je producten
ASSA ABLOY HS8010PL high speed door
Gearchiveerd

ASSA ABLOY HS8010PL high speed door

The ASSA ABLOY HS8010PL from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for exterior openings in large-sized heavy-duty operations. It protects your environment against drafts, humidity, dust and dirt. With fast opening and closing speed, the door improves your traffic flow, provides employee comfort, and saves energy. Crawford
Specificatie
  • Albany HS8010PL snelroldeur ##Grote afmetingen, max. 9000 x 5500 mm ##Gebruik onder zware omstandigheden ##Gegalvaniseerd stalen constructie ##Unieke directe deuraandrijving ##Openingssnelheid max. 0,8 m/s
Technische specificatie
  • Unieke ref.cra_8010_pl
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-08-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamDoors
  • UNSPSC-code301715