Publiceer je producten
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Single
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Single
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Single
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Single

    Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Single

    Het ASSA ABLOY EL Single Automatic Breach Control System biedt het hoogste beveiligingsniveau door gebruik te maken van een reeks infraroodsensoren in combinatie met volumetrische detectie om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Voor toepassingen die een extreem hoge doorvoer vereisen, kunnen deze units naast elkaar worden geplaatst om de piekstroom van voetgangers te verwerken. Het sensorsysteem scant ook de binnenkant van het deursysteem om de aanwezigheid van objecten in of door de gang te detecteren. Elke persoon wordt afzonderlijk aangestuurd, zodat de units die niet in gebruik zijn, veilig kunnen worden afgesloten en niet gebruikt kunnen worden tijdens periodes met een lager volume.
    Specificatie
      • The ASSA ABLOY EL Single provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.exit-lane-el-single
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië