Publiceer je producten
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Triple
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Triple
Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Triple

    Uitgangsroute ASSA ABLOY EL Triple

    Het is nog nooit zo belangrijk geweest om kwetsbare ruimtes veilig te houden. Maar het garanderen van hoogwaardige beveiliging vereist veel middelen – tenzij u een vluchtstrook hebt die betrouwbare veiligheid garandeert zonder dat uw personeel constant hoeft te letten. Ons extra lange systeem voor het controleren van de vluchtstrook doet dat en meer. Dankzij de zeer geavanceerde bediening kunt u er 100 procent zeker van zijn dat uw overgangsgebieden zo soepel en veilig mogelijk functioneren – voor maximale grensbeveiliging.
    Specificatie
      • The efficient no-return system maintains high throughput
      • Provides the highest level of security in areas including borders, passport control and baggage claim areas.
      • Users can configure security levels and choose from several sensor options
      • Incorporates innovative 3D imaging technology
      • Saves building operating costs by reducing the need for security staff
      • Can be easily integrated into existing exit corridors
      • Side-by-side installations possible
      • A choice of aluminium or stainless steel structures
      • Five widths available: 650, 900, 1100, 1200, 1400 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.exit-lane-el-triple
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië