Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Enkele schuifdeur

Schuifdeur ASSA ABLOY SL500 Resilience R128 - Enkele schuifdeur

De ASSA ABLOY Resilience R128 is het ideale product voor bouwmarkten, tuincentra en elke toepassing waar een extra hoog deurpakket vereist is. Uitgerust met middelgrote stijlen en 25 cm onderrails, is de R128 bestand tegen zware omstandigheden. De R128 biedt ruime afmetingen, een breedte van 5,8 m voor een enkele schuif en een maximale totale framehoogte van 320 cm met volledige impactpakketten tot 5,9 m/s (114 PSF). Hij voldoet aan de NFPA 101 Life Safety Code en is gecertificeerd voor de categorie D-test voor grote projectielen. Met de R128 bent u verzekerd van een ruime deuropening die voldoet aan uw meest uitdagende behoeften.
Specificatie

    • Up to 114 PSF dependent on packages
    • Max overall frame width: 16’ bi-part, 8’ single slide
    • Max overall frame height: 128”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval (pending)
    • Full Dry Glazed System
    • Medium (full/non-impact) and narrow stile (non-impact) design
    • Standard 1-3/4: muntins, 4” optional. Optional additional mntin bar (packages 113”+ height)
    • Compliance with NFPA 101 life safety code for single point unlocking per active panel.
    • 10” bottom rails
Technische specificatie
  • Unieke ref.Resilience-R128-Single-Slide
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-03
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur