Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200
Draaideur ASSA ABLOY RD200

    Draaideur ASSA ABLOY RD200

    Drie- en viervleugelige draaideuren in compacte afmetingen zijn ideaal voor hotels, ziekenhuizen en kantoorgebouwen, terwijl de grotere diameters perfect zijn voor supermarkten, ziekenhuizen, hotels, luchthavens en winkels. Elk systeem is ontworpen om onder diverse omstandigheden een vrije doorgang voor nooduitgang te bieden. Disclaimer: Dit product is verkrijgbaar bij ASSA ABLOY Entrance Systems - Noord-Amerika. Raadpleeg een lokale vertegenwoordiger in uw regio om de beschikbaarheid te bespreken.
    Specificatie
    • Available diameters: 8’, 9’, 10’, 12’.
      Multiple sensing devices to detect slow-moving or stationary objects.
      Compressible safety switches located on the vertical fixed wall.
      Horizontal safety sensors located on the rotating section.
      Non–touch sensors located horizontally on the rotating section.
      Handicap door speed reduction switches (2).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD200_US
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Mexico
    Porto Rico
    Verenigde Staten