Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300
Draaideur ASSA ABLOY RD300

    Draaideur ASSA ABLOY RD300

    U bekijkt de ASSA ABLOY RD300 glazen draaideur. Uw binnenklimaat wordt beschermd tegen ongewenste luchtinfiltratie, waardoor u uw energieverbruik onder controle kunt houden zonder in te leveren op een gastvrije, luxueuze entree. De volledig glazen draaideuren zijn verkrijgbaar in diverse diameters, wat zorgt voor optimaal gemak voor personeel, klanten en gasten met goederen of bagage. En daarbij blijven we trouw aan onze reputatie: marktleider in veiligheid, uiteraard.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD3-300 en ASSA ABLOY RD4-300 tourniquetdeuren Configuratie met drie of vier vleugels Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 AT Stroomverbruik: Standaard aandrijving 200 W / stilstaand 30 W Max. ondersteuning 400 W / stilstaand 30 W LED-glasplafond: 24V, ≤ 60W Poedercoating (RAL-kleuren) Bedieningspaneel, standaard hoogte 60 mm Binnenhoogte niet-standaard (2.000 - 3.000 mm) Noodstopknop Snelheidsbegrenzer (besturingssysteem ingebouwd onder de grond)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD300_DutchMarket
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors