Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600

    Draaideur ASSA ABLOY RD600

    De 2-vleugelige ASSA ABLOY RD600 is een ruime draaideur voor drukbezochte ingangen. Deze zorgt voor een uitstekende scheiding tussen binnen en buiten, waardoor warmte- en/of koelverliezen worden verminderd. De draaideur is tevens voorzien van twee gesloten vitrines in de draaideurvleugels, die kunnen worden gebruikt voor informatieve promoties of reclame. Capaciteit voor intensief gebruik Ingebouwde vitrines Optimale veiligheid Vermindert warmte- en/of koelverliezen
    Specificatie
    • ASSA ABLOY RD600 tourniquetdeur

      Voeding: 230 V, 50 Hz, hoofdzekering max. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hoofdzekering max. 16 A

      Stroomverbruik: 400 W /30 W stilstaand

      Geanodiseerd, blank of bronskleurig

      Verlichting LED 5 W: 70 W

      Binnenhoogte niet-standaard (max. 2.600 mm)

      Hoogte bedieningspaneel niet-standaard (max. 1.250 mm)

      Poedercoating (RAL-kleuren)

      Roestvrij stalen bekleding

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD600_DutchMarket
    • ProductfamilieAutomatic Revolving Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC000367
    • ETIM-naamElectrical door opener
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_04
    • Uniclass 2015-beschrijvingAutomatic revolving doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Nederland