Publiceer je producten
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600
Draaideur ASSA ABLOY RD600

    Draaideur ASSA ABLOY RD600

    De 2-vleugelige ASSA ABLOY RD600 is een ruime draaideur voor drukbezochte ingangen. Deze zorgt voor een uitstekende scheiding tussen binnen en buiten, waardoor warmte- en/of koelverliezen worden verminderd. De draaideur is tevens voorzien van twee gesloten vitrines in de draaideurvleugels, die kunnen worden gebruikt voor informatieve promoties of reclame. Capaciteit voor intensief gebruik Ingebouwde vitrines Optimale veiligheid Vermindert warmte- en/of koelverliezen
    Specificatie
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.revolving_RD600_US
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015-beschrijvingRevolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRevolving Door Entrances
    • OmniClass-nummer23-13 33 21 11 13
    • OmniClass-titelRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Canada
    Mexico
    Porto Rico
    Verenigde Staten