Publiceer je producten
Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP200
Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP200

    Beveiligingsportal ASSA ABLOY MP200

    Beveiligingsportal MP 200 Intelligente identificatie- en toegangscontrolesystemen openen nieuwe mogelijkheden voor beveiligde ruimtes. Het nieuwe beveiligingsportal MP 200 zorgt voor gecontroleerde toegang tot beveiligde en gevoelige ruimtes. Vrijwel elk gangbaar toegangscontrole- en identificatiesysteem kan in het systeem worden geïntegreerd en meldt gebeurtenissen indien nodig aan het gebouwbeheersysteem. Intelligente 3D-sensortechnologieën bewaken alle in- en uitgangen via het portaal. Sluisfunctie in één richting of in beide richtingen: Een succesvolle autorisatie via een toegangscontrolesysteem opent de eerste deur en geeft de persoon toegang. Afhankelijk van het beveiligingsniveau wordt het aantal personen automatisch bewaakt. Als er een ongeautoriseerde toegang wordt gedetecteerd, moeten alle personen uitstappen om het proces opnieuw te starten. De beveiligde toegang is beschikbaar in beide richtingen of slechts in één richting met vrije uitgang. Het portaal is geschikt voor mindervaliden met een rolstoel en ook voor buitengebruik (gevelintegratie). Automatisch: Optioneel kan de deur ook in automatische modus worden bediend. Activeringssensoren (radar) herkennen personen die het gebouw willen betreden of verlaten. Vergrendeld: De deur is geblokkeerd en elektromechanisch vergrendeld. De lichten zijn uit. Volledige opening: Maakt snelle uitgang mogelijk in geval van nood, brandalarm of begeleide groepen personen. In deze modus kan het portaal ook als transportmiddel worden gebruikt. Toegangscontrole en biometrie Of het nu gaat om een ​​RFID-lezer, vingerafdrukscanner, aderscanner, irisscanner of gezichtsherkenning - vrijwel alle oplossingen en combinaties voor de identificatie en authenticatie van personen kunnen worden aangesloten op de deurbesturing. Persoonlijke veiligheid Het Security Portal MP 200 biedt de hoogste persoonsbescherming en is getest volgens EN 16005. Het Security Portal MP 200 is verkrijgbaar met inbraakwerende eigenschappen volgens DIN EN 1627 klasse RC 2 en RC 3 - met certificaat, om uw gebouw ook buiten de spitsuren te beschermen. Het deursysteem is voorzien van inbraakwerend glas (P4A of P5A), extra sloten en een versterkte constructie.
    Specificatie
    • Outside diameter: 1600 mm – 2500 mm

      Passage height: 2200 mm – 2500 mm

      Canopy height under passage height: 250 mm – 1000 mm

      • Security levels: low, medium, high and superior
      • Access control and biometrics
      • Persons / minute (max.) 1 x 5 – 7* | depends on the configuration
      • Anti-tailgating and anti-piggybacking
      • Accessible for all people, with and without a disability

      Options:

      • Burglar resistance to class RC 2 / RC 3
      • Stainless steel, powder-coated aluminium, or anodized aluminium design
      • Night lock system (manual / automatic)
      • Fail-safe / Fail-secure
      • LED traffic light Installation options
      • finished floor installation
      • finished floor on pedestal
      • in-ground with floor ring


    Technische specificatie
    • Unieke ref.security-portal-mp200
    • ProductfamilieSecurity Entrance Control
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2022-02-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3500
    • Breedte (mm)2500
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSecurity or access control systems
    • UNSPSC-code46171619
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015-beschrijvingHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Gates
    • OmniClass-nummer23-17 11 49
    • OmniClass-titelSecurity Rated Door
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië