Publiceer je producten
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant
Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant

    Schuifdeur ASSA ABLOY Semi-Transparant

    Het ASSA ABLOY SL500 R semi-transparante automatische schuifdeursysteem voor prachtige, transparante toepassingen. Een aantrekkelijke hal, een uitnodigende winkelomgeving, statige tafels; er zijn momenten waarop u wilt pronken met een spectaculair, onbelemmerd uitzicht. Het ASSA ABLOY SL500 R semi-transparante schuifdeursysteem biedt een gastvrije, elegante en stijlvolle oplossing. Ideaal als interne of secundaire entree waar de vraag naar hoogwaardige esthetiek zwaarder weegt dan de behoefte aan duurzaamheid. Helder geanodiseerde aluminium profielen ondersteunen een ononderbroken glazen deurvleugel die geruisloos open en dicht glijdt; ogenschijnlijk zonder kozijnondersteuning. De semi-transparante ASSA ABLOY SL500 R is standaard voorzien van gehard glas, met een boven- en onderprofiel ter ondersteuning. Het extra profiel maakt deze opstelling geschikt voor buitentoepassingen. Opstelling Al onze automatische schuifdeursystemen zijn verkrijgbaar als dubbel of enkel schuifdeursysteem. ASSA ABLOY deursystemen worden compleet geleverd met deurblad, veiligheidsvoorzieningen, toegangscontroleopties en, indien nodig, zijschermen en bovenlichten. Beschikbaar voor balk- en/of wandmontage.
    Specificatie
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sliding-door-semi-transparent
    • ProductfamilieAutomatic Sliding Doors
    • Productgroepby ASSA ABLOY
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inTsjechië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamAutomatic doors
    • UNSPSC-code30171510
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Metal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 31
    • OmniClass-titelAutomatic Door Controls and Operators
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië